Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0853 € - 0,1054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0518 € - 0,079 € | 5171 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 21000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 5000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,094 € - 0,139 € | 2849 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 15446 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 50392 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,2147 € - 0,2624 € | 970 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,195 € | 12049 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1698 € | 29052 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,4897 € - 0,5248 € | 9000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,123 € - 0,1487 € | 6699 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm