Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1971 € - 0,2409 € | 116 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,2286 € - 0,2806 € | 7158 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,4778 € - 0,512 € | 9000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,12 € - 0,1451 € | 5699 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3148 € - 0,3368 € | 3753 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4778 € - 0,5106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1985 € | 3000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,2094 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2313 € | 4000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,2286 € - 0,2806 € | 18966 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,4778 € - 0,512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1506 € | 12454 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3231 € - 0,3436 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9132 € - 1,2732 € | 568 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1985 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2669 € | 170 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,293 € | 2280 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,2655 € | 162 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,1971 € | 1000 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3806 € - 0,4093 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa