Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,1725 € - 0,2094 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.1 mm
0,1889 € - 0,2313 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.2 mm
0,2286 € - 0,2806 € 10966 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.2 mm
0,4778 € - 0,512 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.9 mm
0,1241 € - 0,1506 € 5454 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
6.4 mm
0,3231 € - 0,3436 € 1000 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
9.5 mm
0,9132 € - 1,2732 € 568 Varastossa
Lieriömäinen
Musta
PA
25.0 mm
0,0505 € - 0,0771 € 868 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,1143 € - 0,1382 € 2700 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
15.9 mm
0,0904 € - 0,1096 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
6.4 mm
0,0917 € - 0,1356 € 6849 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
0,1971 € - 0,2409 € 116 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
10.7 mm
0,2286 € - 0,2806 € 7000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
14 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,0505 € - 0,0771 € 5000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
0,1642 € - 0,1985 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
8.6 mm
0,1004 € - 0,1478 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.6 mm
0,1547 € - 0,1903 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
  • / 5
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.360 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110539

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.440 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110577

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.600 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110614

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
10966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.900 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314098

Hinta-alue
0,512 € - 0,4778 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314135

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1241 €

Varastotasot
5454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320969

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3231 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M5 25.0 mm

10368688

Hinta-alue
1,2732 € - 0,9132 €

Varastotasot
568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Lieriömäinen
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
LED-kiinnike 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110164

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110201

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1143 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110249

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0904 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.140 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110423

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0917 €

Varastotasot
6849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.6 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 10.7 mm Nailon UL94 V-2 Väritön

10110560

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1971 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110607

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110157

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110195

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110300

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.340 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110522

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.180 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110447

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1004 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110485

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm