Valikko Haku

LED-kiinnike 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

Pyöristetty umpirunkoinen korotustuki 3 mm:n tai 5 mm:n (T1 3/4) LEDille. Eristää navat ja suojelee taittumiselta.
Essentra tuotenumero:

10314104

Valmistajan tuotenumero:

LEDS3-10-26

2830 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2273 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

227,30 €

1000 x 0,2273 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Muoto Pitkänmallinen
Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
Kokonaishalkaisija 8.1 mm
Kokonaiskorkeus 15.9 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä