Valikko Haku

LED-kiinnike 0.200 in 0.200 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Pyöreä umpirunkoinen korotustuki 5 mm:n (T1 3/4) LEDille. Eristää navat ja suojelee taittumiselta.
Essentra tuotenumero:

10110454

Valmistajan tuotenumero:

LEDS2M-200-01

970 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1585 €
5000 - 9999 0,1501 €
10000 - 24999 0,1317 €
25000 + 0,1066 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

158,50 €

1000 x 0,1585 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Pyöreä
Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) T-1 3/4,5.0 mm
Kokonaishalkaisija 5.1 mm
Kokonaiskorkeus 5.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä