Valikko Haku

Läpivientimutterit

Varastossa

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuvikoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0871 € - 0,1385 € 30000 Varastossa
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,1039 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,1107 € - 0,1754 € 92840 Varastossa
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0695 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € 2453 Varastossa
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0779 € - 0,0962 € 9000 Varastossa
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,1149 € - 0,1726 € 2795 Varastossa
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0738 € - 0,0911 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0611 € - 0,0673 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0758 € - 0,0936 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1021 € - 0,1261 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0813 € - 0,1323 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0728 € - 0,0899 € 5892 Varastossa
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0719 € - 0,0887 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0683 € - 0,0826 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,089 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1648 € - 0,2193 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0808 € - 0,1076 € 9967 Varastossa
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • / 3
Nailon 6/6 4.2 mm Läpivientimutteri 7.0 x 7.0 mm

10091418

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0871 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.2
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nailon 6/6

10404980

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #12
  • Kannan läpimitta
    13.6 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    10.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10091425

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1107 €

Varastotasot
92840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.8
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307182

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    16.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307229

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
2453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    16.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307175

Hinta-alue
0,0962 € - 0,0779 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307168

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1149 €

Varastotasot
2795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307212

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307199

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307236

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307779

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307755

Hinta-alue
0,1261 € - 0,1021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    17.1 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307809

Hinta-alue
0,1323 € - 0,0813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    12.7 mm
  • Kokonaispituus
    26.6 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307762

Hinta-alue
0,0889 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kokonaispituus
    18.7 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307793

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0728 €

Varastotasot
5892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307786

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.8 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307205

Hinta-alue
0,0826 € - 0,0683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307243

Hinta-alue
0,1076 € - 0,089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nailon 6/6

10405031

Hinta-alue
0,2193 € - 0,1648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    5/16
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10404911

Hinta-alue
0,1076 € - 0,0808 €

Varastotasot
9967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    17.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6