Valikko Haku

Läpivientikumit - vakio/TPE

Varastossa

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 C:n lämpötilaa. TPE - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin vakaa materiaali tarjoaa pitkän käyttöiän. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 C.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Korkeus laipan alla Asennusreiän halkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
0,0919 € - 0,1021 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,09 € - 0,10 € 952 Varastossa
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0893 € - 0,0992 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0799 € - 0,0888 € 679 Varastossa
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0965 € - 0,1072 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0793 € - 0,0881 € 577 Varastossa
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
10313626 0,0799 € - 0,0888 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikoni

10313602

Hinta-alue
0,1021 € - 0,0919 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    0.7 mm
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Musta Silikoni

10313664

Hinta-alue
0,10 € - 0,09 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Musta Silikoni

10313657

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikoni

10313640

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0799 €

Varastotasot
679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikoni

10313633

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    0.7 mm
  • Sisähalkaisija
    1.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikoni

10313619

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0793 €

Varastotasot
577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    0.7 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikoni

10313626

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus laipan alla
    0.8 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.2 mm