Valikko Haku

Kalvon läpivienti 42.0 mm 31.0 mm 49.0 mm TPE/TPV

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092613

Valmistajan tuotenumero:

19442

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,7634 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

763,40 €

1000 x 0,7634 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Kokonaishalkaisija 49.0 mm
Sisähalkaisija 31.0 mm
Asennusreiän halkaisija 42.0 mm
Kokonaiskorkeus 10.1 mm
Paneelin paksuus 2.4 mm
Väri Musta
Materiaali TPE/TPV
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä