Valikko Haku

Kalvon läpivienti 25.5 mm 20.5 mm 30.0 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092606

Valmistajan tuotenumero:

19439

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,5009 €
2000 + 0,2526 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

100,18 €

200 x 0,5009 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Kokonaishalkaisija 30.0 mm
Sisähalkaisija 20.5 mm
Asennusreiän halkaisija 25.5 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Paneelin paksuus 1.5 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä