Valikko Haku

Kalvon läpivienti 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092576

Valmistajan tuotenumero:

19436

7600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,4066 €
4000 + 0,2063 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

162,64 €

400 x 0,4066 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Kokonaishalkaisija 25.5 mm
Sisähalkaisija 18.8 mm
Asennusreiän halkaisija 22.0 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä