Valikko Haku

Kalvon läpivienti 12.5 mm 9.5 mm 15.7 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092545

Valmistajan tuotenumero:

19433

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,3153 €
10000 + 0,1599 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

315,30 €

1000 x 0,3153 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Kokonaishalkaisija 15.7 mm
Sisähalkaisija 9.5 mm
Asennusreiän halkaisija 12.5 mm
Kokonaiskorkeus 6.4 mm
Paneelin paksuus 1.5 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä