Valikko Haku

Kalvon läpivienti 9.9 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092538

Valmistajan tuotenumero:

19432

57500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2042 €
10000 + 0,1035 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

204,20 €

1000 x 0,2042 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Kokonaishalkaisija 12.7 mm
Sisähalkaisija 6.4 mm
Asennusreiän halkaisija 9.9 mm
Kokonaiskorkeus 6.7 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä