Valikko Haku

Kalvon läpivienti 32.0 mm 25.5 mm 39.0 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092521

Valmistajan tuotenumero:

19431

11000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3115 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

311,50 €

1000 x 0,3115 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 1
Kokonaishalkaisija 39.0 mm
Sisähalkaisija 25.5 mm
Asennusreiän halkaisija 32.0 mm
Kokonaiskorkeus 9.5 mm
Paneelin paksuus 4.0 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä