Valikko Haku

Kalvon läpivienti 19.0 mm 15.5 mm 25.5 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10068885

Valmistajan tuotenumero:

10134

2250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3153 €
2500 + 0,1585 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

78,83 €

250 x 0,3153 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 1
Kokonaishalkaisija 25.5 mm
Sisähalkaisija 15.5 mm
Asennusreiän halkaisija 19.0 mm
Kokonaiskorkeus 8.8 mm
Paneelin paksuus 2.4 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä