Valikko Haku

Kalvon läpivienti 18.4 mm TPE

Yksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10002582

Valmistajan tuotenumero:

DGB-10

46183 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1363 €
5000 - 9999 0,126 €
10000 - 19999 0,1191 €
20000 + 0,1126 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

136,30 €

1000 x 0,1363 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisähalkaisija 18.4 mm
Kokonaishalkaisija 25.5 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Paneelin paksuus 1.5 mm
Tyyppi 2
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Vakio RoHs
Vakio RMS
Vakio REACH
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä