Valikko Haku

Päätetuppilo 110 °C PO Musta

Mustasta polyolefiinista valmistetut lämpökutistetut päätysuojat ovat UV- ja säänkestäviä, ja ne tarjoavat erinomaiset tiivistysominaisuudet.
Essentra tuotenumero:

10288092

Valmistajan tuotenumero:

498794

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 15,008 €
10 - 49 7,1467 €
50 - 99 6,777 €
100 - 149 6,4347 €
150 - 199 6,0651 €
200 + 5,7091 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,01 €

1 x 15,008 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 75.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyolefiini
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä