Valikko Haku

Päätetuppilo 110 °C PO Musta

Mustasta polyolefiinista valmistetut lämpökutistetut päätysuojat ovat UV- ja säänkestäviä, ja ne tarjoavat erinomaiset tiivistysominaisuudet.
Essentra tuotenumero:

10288047

Valmistajan tuotenumero:

498789

6346 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 39 5,6773 €
40 - 99 3,63 €
100 - 499 2,4241 €
500 - 999 2,2985 €
1000 + 2,1855 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

113,55 €

20 x 5,6773 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 14.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyolefiini
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä