Valikko Haku

Päätetuppilo 110 °C PO Musta

Mustasta polyolefiinista valmistetut lämpökutistetut päätysuojat ovat UV- ja säänkestäviä, ja ne tarjoavat erinomaiset tiivistysominaisuudet.
Essentra tuotenumero:

10287989

Valmistajan tuotenumero:

498783

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,846 €
50 - 99 5,5585 €
100 - 149 5,271 €
150 - 199 4,9698 €
200 + 4,6686 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

58,46 €

10 x 5,846 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 75.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyolefiini
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä