Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Vihreä
Litteä
90,963 € - 101,0806 € 11 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Punainen
Litteä
212,0873 € - 223,2454 € 10 Varastossa
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Punainen
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € 7 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Valkoinen
Pyöreä
67,2365 € - 74,6981 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Purppura
Pyöreä
141,8655 € - 149,3454 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Purppura
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € 159 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Punainen
Pyöreä
29,819 € - 33,1459 € 19 Varastossa
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Purppura
Litteä
99,8758 € - 110,9655 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Purppura
Litteä
90,963 € - 101,0806 € 13 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Valkoinen
Litteä
212,0873 € - 223,2454 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Valkoinen
Litteä
17,3738 € - 19,3043 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Purppura
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Purppura
Pyöreä
37,6502 € - 41,826 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Purppura
Litteä
90,963 € - 101,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Purppura
Litteä
65,5966 € - 72,8762 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Punainen
Pyöreä
212,0873 € - 223,2454 € 13 Varastossa
16.0 mm
3:1
32.0 mm
Purppura
Litteä
71,1932 € - 79,1066 € 9 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Punainen
Pyöreä
106,3927 € - 118,2218 € 9 Varastossa
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Punainen
Litteä
71,1932 € - 79,1066 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Purppura
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm PO Vihreä

10392867

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm XLPO Punainen

10391136

Hinta-alue
101,0806 € - 90,963 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 32.0 mm XLPO Punainen

10391174

Hinta-alue
223,2454 € - 212,0873 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    16.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm XLPO Valkoinen

10391969

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm PO Purppura

10391242

Hinta-alue
74,6981 € - 67,2365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 16.0 mm PO Purppura

10631744

Hinta-alue
149,3454 € - 141,8655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm XLPO Punainen

10391099

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm PO Purppura

10391228

Hinta-alue
33,1459 € - 29,819 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm PO Purppura

10391266

Hinta-alue
110,9655 € - 99,8758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm XLPO Valkoinen

10392003

Hinta-alue
101,0806 € - 90,963 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 32.0 mm XLPO Valkoinen

10392041

Hinta-alue
223,2454 € - 212,0873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    16.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Purppura

10391211

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Purppura

10391198

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Purppura

10391235

Hinta-alue
41,826 € - 37,6502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Purppura

10391273

Hinta-alue
101,0806 € - 90,963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm XLPO Punainen

10642061

Hinta-alue
72,8762 € - 65,5966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 3:1 32.0 mm PO Purppura

10391297

Hinta-alue
223,2454 € - 212,0873 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    16.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm XLPO Punainen

10391112

Hinta-alue
79,1066 € - 71,1932 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm XLPO Punainen

10391150

Hinta-alue
118,2218 € - 106,3927 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Purppura

10391259

Hinta-alue
79,1066 € - 71,1932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm