Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
29,819 € - 33,1459 € 89 Varastossa
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Punainen
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € 127 Varastossa
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Valkoinen
Pyöreä
16,4018 € - 18,2227 € 28 Varastossa
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Valkoinen
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € 134 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Musta
Pyöreä
60,3088 € - 67,0174 € 3 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Musta
Pyöreä
67,2365 € - 74,6981 € 213 Varastossa
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Musta
Pyöreä
99,8758 € - 110,9655 € 9 Varastossa
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Musta
Litteä
144,043 € - 151,6141 € 93 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Musta
Litteä
73,1784 € - 81,2971 € 998 Varastossa
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Musta
Pyöreä
67,2365 € - 74,6981 € 19 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Musta
Pyöreä
145,4121 € - 153,0791 € 475 Varastossa
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Musta
Litteä
71,1932 € - 79,1066 € 63 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Musta
Pyöreä
295,3149 € - 295,3149 € 4 Varastossa
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Musta
Litteä
90,963 € - 101,0806 € 1007 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Musta
Litteä
106,3927 € - 118,2218 € 42 Varastossa
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Musta
Litteä
212,0873 € - 223,2454 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Musta
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Sininen
Pyöreä
16,4018 € - 18,2227 € 30 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Sininen
Pyöreä
14,8547 € - 16,4976 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Sininen
Pyöreä
144,043 € - 151,6141 € 11 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Sininen
Litteä
  • / 11
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm PO Punainen

10391075

Hinta-alue
33,1459 € - 29,819 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Valkoinen

10391877

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm PO Valkoinen

10391914

Hinta-alue
18,2227 € - 16,4018 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm XLPO Musta

10390894

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
134 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm XLPO Musta

10390900

Hinta-alue
67,0174 € - 60,3088 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm XLPO Musta

10390863

Hinta-alue
74,6981 € - 67,2365 €

Varastotasot
213 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm XLPO Musta

10390924

Hinta-alue
110,9655 € - 99,8758 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm XLPO Musta

10390962

Hinta-alue
151,6141 € - 144,043 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm XLPO Musta

10390887

Hinta-alue
81,2971 € - 73,1784 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm XLPO Musta

10390870

Hinta-alue
74,6981 € - 67,2365 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 16.0 mm XLPO Musta

10390948

Hinta-alue
153,0791 € - 145,4121 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm XLPO Musta

10390917

Hinta-alue
79,1066 € - 71,1932 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 38.1 mm XLPO Musta

10390986

Hinta-alue
295,3149 € - 295,3149 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    19.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm XLPO Musta

10390931

Hinta-alue
101,0806 € - 90,963 €

Varastotasot
1007 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm XLPO Musta

10390955

Hinta-alue
118,2218 € - 106,3927 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 32.0 mm XLPO Musta

10390979

Hinta-alue
223,2454 € - 212,0873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    16.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Sininen

10391310

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Sininen

10391334

Hinta-alue
18,2227 € - 16,4018 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Sininen

10391341

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm XLPO Sininen

10391471

Hinta-alue
151,6141 € - 144,043 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm