Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6773 € - 15,197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 152 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 17,3738 € - 19,3043 € | 2 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 17,3738 € - 19,3043 € | 65 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 11 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 29 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | 180 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Purppura
|
Pyöreä
|
||
| 141,8655 € - 149,3454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Purppura
|
Litteä
|
||
| 79,1066 € - 87,8962 € | 159 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 90,963 € - 101,0806 € | 11 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 67,2365 € - 74,6981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Purppura
|
Pyöreä
|
||
| 147,3151 € - 155,0643 € | 7 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Keltainen
|
Litteä
|
||
| 97,2061 € - 108,022 € | 8 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 434,4292 € - 434,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 239,5241 € - 252,1198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vihreä
|
Litteä
|
||
| 147,3151 € - 155,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
| 75,9029 € - 84,3502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 215,9208 € - 227,2706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa