Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
75,9029 € - 84,3502 € 29 Varastossa
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Vihreä
Pyöreä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Vihreä
Litteä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Keltainen
Litteä
103,8599 € - 115,4151 € 6 Varastossa
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
147,3151 € - 155,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Valkoinen
Litteä
75,9029 € - 84,3502 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Harmaa
Pyöreä
106,6161 € - 106,6161 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.85 mm
3:1
19.0 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
50,5832 € - 74,2252 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.75 mm
3:1
9.5 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
156,0363 € - 164,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Harmaa
Litteä
90,5523 € - 100,6151 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Ruskea
Pyöreä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Ruskea
Litteä
97,2061 € - 108,022 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Punainen
Pyöreä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Punainen
Litteä
156,0363 € - 164,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Purppura
Litteä
97,2061 € - 108,022 € 35 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Sininen
Pyöreä
239,5241 € - 252,1198 € 11 Varastossa
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Sininen
Litteä
97,2061 € - 108,022 € 9 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Harmaa
Pyöreä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Harmaa
Litteä
156,0363 € - 164,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Ruskea
Litteä
45,1666 € - 66,2097 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.51 mm
3:1
1.6 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Vihreä

10392829

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm PO Vihreä

10392867

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Keltainen

10392904

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm XLPO Valkoinen

10392942

Hinta-alue
115,4151 € - 103,8599 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 18.0 mm XLPO Valkoinen

10392973

Hinta-alue
155,0643 € - 147,3151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Harmaa

10392997

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 19.0 mm PO Keltainen;vihreä

10634165

Hinta-alue
106,6161 € - 106,6161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.85 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C
Lämpökutisteputket 3:1 9.5 mm PO Keltainen;vihreä

10638255

Hinta-alue
74,2252 € - 50,5832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.75 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm PO Harmaa

10393017

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 1.5 mm PO Ruskea

10393055

Hinta-alue
100,6151 € - 90,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Ruskea

10393093

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Punainen

10392645

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm XLPO Punainen

10392683

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm PO Purppura

10392720

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Sininen

10392768

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm XLPO Sininen

10392805

Hinta-alue
252,1198 € - 239,5241 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm PO Harmaa

10393000

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm PO Harmaa

10393048

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm PO Ruskea

10393086

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket - 3:1, ei liimaa 1.6 mm 3:1 PO Keltainen;vihreä

10357774

Hinta-alue
66,2097 € - 45,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.51 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C