Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,9029 € - 84,3502 € | 29 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Vihreä
|
Pyöreä
|
||
| 434,4292 € - 434,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Vihreä
|
Litteä
|
||
| 121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Litteä
|
||
| 103,8599 € - 115,4151 € | 6 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 147,3151 € - 155,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Valkoinen
|
Litteä
|
||
| 75,9029 € - 84,3502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 106,6161 € - 106,6161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen;vihreä
|
Pyöreä
|
||
| 50,5832 € - 74,2252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Keltainen;vihreä
|
Pyöreä
|
||
| 156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
| 90,5523 € - 100,6151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 97,2061 € - 108,022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 434,4292 € - 434,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Purppura
|
Litteä
|
||
| 97,2061 € - 108,022 € | 35 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
| 239,5241 € - 252,1198 € | 11 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 97,2061 € - 108,022 € | 9 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 434,4292 € - 434,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
| 156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 45,1666 € - 66,2097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Keltainen;vihreä
|
Pyöreä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa