Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1296 € - 14,5946 € | 152 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 29 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | 42 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 17,3738 € - 19,3043 € | 67 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 11 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 17,3738 € - 19,3043 € | 2 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 17,3738 € - 19,3043 € | 119 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | 52 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 29,819 € - 33,1459 € | 2 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | 86 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Ruskea
|
Pyöreä
|
||
| 37,6502 € - 41,826 € | 60 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | 57 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 29,819 € - 33,1459 € | 58 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Harmaa
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 175 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | 1068 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 37,6502 € - 41,826 € | 47 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 122 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | 33 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 13,6773 € - 15,197 € | 79 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa