Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1296 € - 14,5946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
| 144,043 € - 151,6141 € | 97 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 67,2365 € - 74,6981 € | 21 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 145,4121 € - 153,0791 € | 475 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 73,1784 € - 81,2971 € | 1000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 60,3088 € - 67,0174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 127 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 37,6502 € - 41,826 € | 59 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Valkoinen
|
Litteä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | 28 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
Litteä
|
||
| 13,1296 € - 14,5946 € | 159 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | 136 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
Pyöreä
|
||
| 67,2365 € - 74,6981 € | 213 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 14,8547 € - 16,4976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
| 60,3088 € - 67,0174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
| 37,6502 € - 41,826 € | 51 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 106,3927 € - 118,2218 € | 10 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 16,4018 € - 18,2227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 71,1932 € - 79,1066 € | 70 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 79,1066 € - 87,8962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Sininen
|
Pyöreä
|
||
| 212,0873 € - 223,2454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa