Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm XLPO Valkoinen

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste, se hidastaa liekkejä ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Tarjolla valkoisena.
Essentra tuotenumero:

10392034

Valmistajan tuotenumero:

495834

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 151,6141 €
10 + 144,043 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

151,61 €

1 x 151,6141 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Sertifiointi UL
Väri Valkoinen
Pakkaustapa Roll
Sisähalkaisija (kutistettu) 12.7 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 30.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 25.4 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.9 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL VW-1
Kutistumissuhde 2:1
Koko materiaali Verkkorakenteinen polyolefiini
Tullinimike 3917390099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä