10391280
495741
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 118,2218 € |
| 10 - 19 | 112,2936 € |
| 20 + | 106,3927 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| adheesio | Kiinnittymätön |
|---|---|
| Sertifiointi | UL |
| Väri | Purppura |
| Pakkaustapa | Kela |
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 9.5 mm |
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.374 in |
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 100 °C |
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 212 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -55 - 125 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -67 - 257 °F |
| Kokonaispituus | 98.425 ft |
| Kokonaispituus | 30.0 m |
| Esikutistettu sisähalkaisija | 0.748 in |
| Esikutistettu sisähalkaisija | 19.0 mm |
| Seinän paksuus (kutistunut) | 0.8 mm |
| Seinän paksuus (kutistunut) | 0.031 in |
| Kutistumissuhde | 2:1 |
| Koko materiaali | Verkkorakenteinen polyolefiini |
| Tullinimike | 3917390099 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa