Valikko Haku

Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Valkoinen

3:1 liimapinnoitettu lämpökutisteputki on tarkoitettu sekä eristämään että tiivistämään suojattuja komponentteja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sähkökomponenttien, kuten johtoliitosten ja -sarjojen, tiivistäminen auto- ja tiedonsiirtoteollisuudessa. Tuote on valkoinen.
Essentra tuotenumero:

10393734

Valmistajan tuotenumero:

496085

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 399,5171 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

399,52 €

1 x 399,5171 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Liima
Sertifiointi UL
Väri Valkoinen
Materiaali XLPO
Pakkaustapa Kela
Putken muoto Pyöreä
Sisähalkaisija (kutistettu) 2.0 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 110 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 75.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 6.0 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 1.0 mm
Kutistumissuhde 3:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä