10393512
496029
| Määrä | Yksikköhinta | 
|---|---|
| 50 - 499 | 5,0656 € | 
| 500 + | 4,8055 € | 
| adheesio | Liima | 
|---|---|
| Sertifiointi | UL | 
| Väri | Kirkas | 
| Materiaali | PO | 
| Pakkaustapa | Pre-Cut Lengths | 
| Erityisominaisuudet | Ei tulenkestävä | 
| Putken muoto | Pyöreä | 
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.079 in | 
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 2.0 mm | 
| Maksimi käyttölämpötila | 125 °C | 
| Maksimi käyttölämpötila | 257 °F | 
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 110 °C | 
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 230 °F | 
| Minimi käyttölämpötila | -55 °C | 
| Minimi käyttölämpötila | -67 °F | 
| Käyttölämpötila-alue | -55 - 125 °C | 
| Käyttölämpötila-alue | -67 - 257 °F | 
| Kokonaispituus | 1.22 m | 
| Kokonaispituus | 4.003 ft | 
| Esikutistettu sisähalkaisija | 0.236 in | 
| Esikutistettu sisähalkaisija | 6.0 mm | 
| Seinän paksuus (kutistunut) | 0.039 in | 
| Seinän paksuus (kutistunut) | 1.0 mm | 
| Kutistumissuhde | 3:1 | 
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa