Valikko Haku

Lämpökutisteputket - 3:1, ei liimaa 6.0 mm 3:1 XLPO Kirkas

Tämä 3:1 liimapintainen lämpökutisteputki on suunniteltu sekä tiivistämään että eristämään johdot ja kaapelit. Tyypillisiä käyttökohteita ovat sähkökomponenttien, kuten pyöreiden johtoliitosten ja -sarjojen tiivistäminen auto- ja tiedonsiirtoteollisuudessa. Tuote on läpinäkyvä, ja sen minimikutistumislämpötila on 70 °C
Essentra tuotenumero:

10393369

Valmistajan tuotenumero:

496013

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 310,731 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

310,73 €

1 x 310,731 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Liima
Sertifiointi UL
Väri Kirkas
Materiaali XLPO
Pakkaustapa Roll
Putken muoto Pyöreä
Sisähalkaisija (kutistettu) 2.0 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 110 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 125 °C
Kokonaispituus 75.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 6.0 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 1.0 mm
Kutistumissuhde 3:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä