10393185
495994
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 + | 864,1213 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| adheesio | Liima |
|---|---|
| Sertifiointi | UL |
| Väri | Musta |
| Materiaali | XLPO |
| Pakkaustapa | Roll |
| Putken muoto | Litteä |
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 0.512 in |
| Sisähalkaisija (kutistettu) | 13.0 mm |
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 110 °C |
| Täyden palautumisen minimilämpötila | 230 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -55 - 125 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -67 - 257 °F |
| Kokonaispituus | 98.425 ft |
| Kokonaispituus | 30.0 m |
| Esikutistettu sisähalkaisija | 1.575 in |
| Esikutistettu sisähalkaisija | 40.0 mm |
| Seinän paksuus (kutistunut) | 0.094 in |
| Seinän paksuus (kutistunut) | 2.4 mm |
| Kutistumissuhde | 3:1 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa