Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm XLPO Kirkas

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan värittömänä.
Essentra tuotenumero:

10392416

Valmistajan tuotenumero:

495889

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 110,9655 €
10 - 19 105,4207 €
20 + 99,8758 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

110,97 €

1 x 110,9655 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Väri Kirkas
Materiaali XLPO
Pakkaustapa Kela
Putken muoto Litteä
Sisähalkaisija (kutistettu) 4.8 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 95 °C
Kokonaispituus 75.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 9.5 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 0.56 mm
Kutistumissuhde 2:1
Käyttölämpötila-alue -55 - 105 °C

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä