Valikko Haku

Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm XLPO Vihreä;keltainen

Tällä 2:1-lämpökutistusholkilla on matala kutistumispiste, se hidastaa liekkejä ja sillä on erinomainen mekaaninen lujuus, minkä ansiosta sitä käytetään laajalti tiedonsiirto-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Toimitetaan vihreänä ja keltaisena.
Essentra tuotenumero:

10392522

Valmistajan tuotenumero:

495904

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 261,0052 €
10 + 247,9577 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

261,01 €

1 x 261,0052 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
adheesio Kiinnittymätön
Sertifiointi UL
Väri Vihreä;keltainen
Materiaali XLPO
Pakkaustapa Roll
Putken muoto Litteä
Sisähalkaisija (kutistettu) 12.7 mm
Täyden palautumisen minimilämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue -55 - 135 °C
Kokonaispituus 30.0 m
Esikutistettu sisähalkaisija 25.4 mm
Seinän paksuus (kutistunut) 1.0 mm
Kutistumissuhde 2:1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä