Valikko Haku

Kalustepyörän varsi 38.0 mm 50.0 mm - suojattu Teräs

Gripneck-varrellinen pyöräkiinnike suojatuille laitepyörille. Valmistettu mustasta nailonista.
Essentra tuotenumero:

10299548

Valmistajan tuotenumero:

500312

6305 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2517 €
1000 - 1999 0,2389 €
2000 + 0,226 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

25,17 €

100 x 0,2517 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnitystyyppi Pidikekaulan varsi
Käytettäväksi 50 mm - suojattu
Väri Väritön
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä