Valikko Haku

Kalustepyörän levy 35.0 mm 35.0 mm Teräs

Musta nailonpyörän levykiinnike suojatuille pyörille.
Essentra tuotenumero:

10203750

Valmistajan tuotenumero:

1287093

18566 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,3684 €
1500 - 2999 0,3489 €
3000 + 0,3307 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

55,26 €

150 x 0,3684 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiinnitystyyppi Laitepyörän kiinnityslevy
Käytettäväksi 2 mm. 40 mm – suojattu
Väri Väritön
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä