Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,9433 € - 1,9809 € 1527 Varastossa
40.0 mm
Musta
Messinki
12.0 kg
1,4375 € - 3,2201 € 108 Varastossa
40.0 mm
Punainen
PA
50.1 kg
0,8228 € - 1,1527 € 400 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Muovi
40.8 kg
4,5317 € - 6,3389 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
10,1861 € - 14,2523 € 44 Varastossa
80.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
2,4643 € - 2,4643 € 140 Varastossa
75.0 mm
Tummanharmaa
Muovi
60.0 kg
23,7265 € - 26,3688 € 3 Varastossa
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
1,3827 € - 1,9441 € 80 Varastossa
63.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
3,0941 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
0,3135 € - 0,6584 € 300 Varastossa
35.0 mm
Musta
Polymer
10.0 kg
1,0295 € - 1,4375 € 182 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Muovi
25.5 kg
3,0941 € - 9,6316 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Punainen
PA
61.2 kg
1,6018 € - 2,2316 € 83 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
1,3362 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
0,5763 € - 0,5763 € 700 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
0,6694 € - 0,9364 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
23,6032 € - 73,574 € 18 Varastossa
80.0 mm
Punainen
Valurauta
163.1 kg
64,2792 € - 200,3089 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Punainen
Valurauta
662.8 kg
0,7187 € - 0,7981 € 774 Varastossa
50.0 mm
Musta
Muovi
40.0 kg
2,4643 € - 2,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Harmaa
Muovi
60.0 kg
  • / 3
Pyörä 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messinki Musta

10292341

Hinta-alue
1,9809 € - 0,9433 €

Varastotasot
1527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    9.6 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Punainen

10209103

Hinta-alue
3,2201 € - 1,4375 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

10209233

Hinta-alue
1,1527 € - 0,8228 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209271

Hinta-alue
6,3389 € - 4,5317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209196

Hinta-alue
14,2523 € - 10,1861 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Muovi Tummanharmaa

10270523

Hinta-alue
2,4643 € - 2,4643 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    24.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278123

Hinta-alue
26,3688 € - 23,7265 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209240

Hinta-alue
1,9441 € - 1,3827 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209264

Hinta-alue
4,3263 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Musta

10292303

Hinta-alue
0,6584 € - 0,3135 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Pyörän leveys
    10.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Muovi Harmaa

10209226

Hinta-alue
1,4375 € - 1,0295 €

Varastotasot
182 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    25.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Punainen

10209127

Hinta-alue
9,6316 € - 3,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209257

Hinta-alue
2,2316 € - 1,6018 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,8756 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5763 € - 0,5763 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9364 € - 0,6694 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

10209134

Hinta-alue
73,574 € - 23,6032 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    163.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Valurauta Punainen

10209172

Hinta-alue
200,3089 € - 64,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    662.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

10270509

Hinta-alue
0,7981 € - 0,7187 €

Varastotasot
774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    19.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

10270448

Hinta-alue
2,4643 € - 2,4643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm