Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,7456 € - 1,5658 € 591 Varastossa
30.0 mm
Musta;Harmaa
PP
20.0 kg
6,9139 € - 14,5193 € 220 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
6,9139 € - 14,5193 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
2,8066 € - 2,8066 € 109 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
9,7069 € - 9,7069 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
2,2179 € - 2,4643 € 240 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
50.0 kg
1,3964 € - 1,3964 € 254 Varastossa
63.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
5,9419 € - 5,9419 € 451 Varastossa
100.0 mm
Harmaa
Muovi
80.0 kg
1,3362 € - 1,8756 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
3,806 € - 3,806 € 49 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
70.0 kg
24,6848 € - 51,2919 € 4 Varastossa
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
50,3418 € - 156,8947 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Punainen
Valurauta
458.9 kg
9,7069 € - 18,9182 € 51 Varastossa
125.0 mm
Musta
Teräs
110.0 kg
21,0156 € - 39,274 € 156 Varastossa
200.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
1,6018 € - 1,6018 € 96 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
3,1215 € - 3,1215 € 24 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
80.0 kg
23,6032 € - 73,574 € 18 Varastossa
80.0 mm
Punainen
Valurauta
163.1 kg
64,2792 € - 200,3089 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Punainen
Valurauta
662.8 kg
0,7187 € - 0,7981 € 774 Varastossa
50.0 mm
Musta
Muovi
40.0 kg
2,4643 € - 2,4643 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Harmaa
Muovi
60.0 kg
  • / 3
Pyörä 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Musta;Harmaa

10352007

Hinta-alue
1,5658 € - 0,7456 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta;Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    30.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.5 mm
Kalustepyörä 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,5193 € - 6,9139 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8066 € - 2,8066 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270493

Hinta-alue
9,7069 € - 9,7069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

10270479

Hinta-alue
2,4643 € - 2,2179 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270516

Hinta-alue
1,3964 € - 1,3964 €

Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Muovi Harmaa

10270462

Hinta-alue
5,9419 € - 5,9419 €

Varastotasot
451 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,8756 € - 1,3362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

10270486

Hinta-alue
3,806 € - 3,806 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278147

Hinta-alue
51,2919 € - 24,6848 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Valurauta Punainen

10209165

Hinta-alue
156,8947 € - 50,3418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    458.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Teräs Musta

10270387

Hinta-alue
18,9182 € - 9,7069 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    110.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    37.5 mm
Pyörä 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278130

Hinta-alue
39,274 € - 21,0156 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270530

Hinta-alue
1,6018 € - 1,6018 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Muovi Musta

10270547

Hinta-alue
3,1215 € - 3,1215 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

10209134

Hinta-alue
73,574 € - 23,6032 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    163.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Valurauta Punainen

10209172

Hinta-alue
200,3089 € - 64,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    662.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

10270509

Hinta-alue
0,7981 € - 0,7187 €

Varastotasot
774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    19.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

10270448

Hinta-alue
2,4643 € - 2,4643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm