Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
1,3101 € - 2,7274 € 1963 Varastossa
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
1,3568 € - 2,8909 € 3 Varastossa
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,6663 € - 5,9234 € 1250 Varastossa
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
2,3997 € - 5,334 € 1377 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,7785 € - 6,1886 € 82 Varastossa
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,1674 € - 9,5707 € 89 Varastossa
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
2,6242 € - 2,9189 € 18 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,4278 € - 14,5244 € 138 Varastossa
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
4,9538 € - 29,6944 € 88 Varastossa
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,2874 € - 13,7386 € 24 Varastossa
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
3,0452 € - 18,2433 € 659 Varastossa
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
2,6803 € - 3,0312 € 137 Varastossa
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
1,9786 € - 4,391 € 1220 Varastossa
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
2,3227 € - 4,848 € 918 Varastossa
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
10230312 16,283 € - 34,1944 € 66 Varastossa
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
3,9433 € - 4,5047 € 7 Varastossa
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
2,0629 € - 2,3716 € 35 Varastossa
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,0873 € - 18,5941 € 4778 Varastossa
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
9,2199 € - 10,7635 € 19 Varastossa
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
5,7256 € - 6,6658 € 275 Varastossa
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
  • / 8
Laippasuoja 90.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10073797

Hinta-alue
2,7274 € - 1,3101 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 100.2 mm 12.2 mm PE Keltainen

10073810

Hinta-alue
2,8909 € - 1,3568 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 152.4 mm 19.1 mm PE Keltainen

10073858

Hinta-alue
5,9234 € - 2,6663 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10073834

Hinta-alue
5,334 € - 2,3997 €

Varastotasot
1377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 165.5 mm 22.5 mm PE Keltainen

10073865

Hinta-alue
6,1886 € - 2,7785 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 279.4 mm 25.4 mm PE Keltainen

10230718

Hinta-alue
9,5707 € - 8,1674 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10230794

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6242 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 115.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10231944

Hinta-alue
14,5244 € - 2,4278 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 200.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231982

Hinta-alue
29,6944 € - 4,9538 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 80
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 105.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232613

Hinta-alue
13,7386 € - 2,2874 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 140.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232651

Hinta-alue
18,2433 € - 3,0452 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 50
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 155.4 mm 22.4 mm PE Keltainen

10232811

Hinta-alue
3,0312 € - 2,6803 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 95.2 mm 14.2 mm PE Keltainen

10073803

Hinta-alue
4,391 € - 1,9786 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 150.5 mm 15.0 mm PE Keltainen

10073841

Hinta-alue
4,848 € - 2,3227 €

Varastotasot
918 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 340.0 mm 32.0 mm PE Keltainen

10230312

Hinta-alue
34,1944 € - 16,283 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 190.5 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230732

Hinta-alue
4,5047 € - 3,9433 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 88.9 mm 11.2 mm PE Keltainen

10231555

Hinta-alue
2,3716 € - 2,0629 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 140.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10231951

Hinta-alue
18,5941 € - 3,0873 €

Varastotasot
4778 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 381.0 mm 55.6 mm PE Keltainen

10230275

Hinta-alue
10,7635 € - 9,2199 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 228.6 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230725

Hinta-alue
6,6658 € - 5,7256 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI