Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
2,3997 € - 5,334 € 1277 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
9,2199 € - 10,7635 € 19 Varastossa
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
5,7256 € - 6,6658 € 368 Varastossa
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,0629 € - 2,3716 € 35 Varastossa
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,2136 € - 19,2537 € Kysy toimitusaikaa täältä
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
3,1435 € - 3,5224 € 200 Varastossa
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
1,9786 € - 4,391 € 1220 Varastossa
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
3,0873 € - 18,5941 € 4778 Varastossa
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
5,7957 € - 34,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,4699 € - 14,8753 € Kysy toimitusaikaa täältä
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
1,3101 € - 2,7274 € 313 Varastossa
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
2,3227 € - 4,848 € 418 Varastossa
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
10230312 16,283 € - 34,1944 € 66 Varastossa
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
3,9433 € - 4,5047 € 7 Varastossa
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
40,7392 € - 40,7392 € 77 Varastossa
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,947 € - 3,382 € 347 Varastossa
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
1,3568 € - 2,8909 € 3 Varastossa
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,6663 € - 5,9234 € 370 Varastossa
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
2,54 € - 15,198 € 76 Varastossa
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
50,7185 € - 76,0848 € 35 Varastossa
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
  • / 8
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10073834

Hinta-alue
5,334 € - 2,3997 €

Varastotasot
1277 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 381.0 mm 55.6 mm PE Keltainen

10230275

Hinta-alue
10,7635 € - 9,2199 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 228.6 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230725

Hinta-alue
6,6658 € - 5,7256 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 88.9 mm 11.2 mm PE Keltainen

10231555

Hinta-alue
2,3716 € - 2,0629 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 140.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232668

Hinta-alue
19,2537 € - 3,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 165.1 mm 25.4 mm PE Keltainen

10232828

Hinta-alue
3,5224 € - 3,1435 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 95.2 mm 14.2 mm PE Keltainen

10073803

Hinta-alue
4,391 € - 1,9786 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 140.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10231951

Hinta-alue
18,5941 € - 3,0873 €

Varastotasot
4778 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 220.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231999

Hinta-alue
34,7885 € - 5,7957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 115.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232620

Hinta-alue
14,8753 € - 2,4699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 90.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10073797

Hinta-alue
2,7274 € - 1,3101 €

Varastotasot
313 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 150.5 mm 15.0 mm PE Keltainen

10073841

Hinta-alue
4,848 € - 2,3227 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 340.0 mm 32.0 mm PE Keltainen

10230312

Hinta-alue
34,1944 € - 16,283 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 190.5 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230732

Hinta-alue
4,5047 € - 3,9433 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 250.0 mm 25.0 mm PE Keltainen

10230329

Hinta-alue
40,7392 € - 40,7392 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Putken koko
    DN 125
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 165.5 mm 22.5 mm PE Keltainen

10230756

Hinta-alue
3,382 € - 2,947 €

Varastotasot
347 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 100.2 mm 12.2 mm PE Keltainen

10073810

Hinta-alue
2,8909 € - 1,3568 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 152.4 mm 19.1 mm PE Keltainen

10073858

Hinta-alue
5,9234 € - 2,6663 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 120.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10232637

Hinta-alue
15,198 € - 2,54 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 715.0 mm 30.0 mm PE Keltainen

10232798

Hinta-alue
76,0848 € - 50,7185 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN