Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2521 € - 4,7292 € | 239 Varastossa |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 11,1181 € - 17,5482 € | 89 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 15,537 € - 24,5448 € | 488 Varastossa |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 31,4565 € - 47,1777 € | 30 Varastossa |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 2,2173 € - 2,5119 € | 572 Varastossa |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 8,5042 € - 9,9496 € | 49 Varastossa |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 30,8475 € - 46,2712 € | 11 Varastossa |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 8,8613 € - 10,7222 € | 537 Varastossa |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 18,9775 € - 30,6919 € | 368 Varastossa |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 34,2042 € - 51,2708 € | 13 Varastossa |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 15,8203 € - 23,7517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 3,7609 € - 22,6076 € | 407 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 33,0994 € - 49,6279 € | 3 Varastossa |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 3,7048 € - 4,2942 € | 72 Varastossa |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 2,6383 € - 2,9751 € | 885 Varastossa |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 2,8067 € - 3,0873 € | 94 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 27,1084 € - 42,8012 € | 1 Varastossa |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 50,1236 € - 75,235 € | 30 Varastossa |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 9,6409 € - 57,761 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 18,0749 € - 18,4364 € | 2 Varastossa |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa