Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
3,0452 € - 18,2433 € 659 Varastossa
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
2,6803 € - 3,0312 € 137 Varastossa
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
3,1435 € - 3,5224 € 200 Varastossa
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
2,54 € - 15,198 € 34 Varastossa
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
2,3997 € - 5,334 € 1377 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
1,3101 € - 2,7274 € 1963 Varastossa
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
5,7957 € - 34,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,1471 € - 2,4137 € 48 Varastossa
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
60,916 € - 91,3527 € 9 Varastossa
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
3,9433 € - 23,6461 € 171 Varastossa
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
2,7926 € - 16,7417 € 55 Varastossa
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
2,2594 € - 13,50 € 31 Varastossa
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
51,7099 € - 77,5436 € Kysy toimitusaikaa täältä
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
3,9433 € - 4,5047 € 7 Varastossa
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
2,4699 € - 14,8753 € Kysy toimitusaikaa täältä
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
4,5047 € - 27,0281 € 531 Varastossa
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
3,2136 € - 19,2537 € 56 Varastossa
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
2,2173 € - 2,5541 € 106 Varastossa
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
1,3568 € - 2,8909 € 3 Varastossa
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
9,2199 € - 10,7635 € 19 Varastossa
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
  • / 8
Laippasuoja 140.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232651

Hinta-alue
18,2433 € - 3,0452 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 50
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 155.4 mm 22.4 mm PE Keltainen

10232811

Hinta-alue
3,0312 € - 2,6803 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 165.1 mm 25.4 mm PE Keltainen

10232828

Hinta-alue
3,5224 € - 3,1435 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    600
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 120.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10232637

Hinta-alue
15,198 € - 2,54 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10073834

Hinta-alue
5,334 € - 2,3997 €

Varastotasot
1377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 90.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10073797

Hinta-alue
2,7274 € - 1,3101 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 220.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231999

Hinta-alue
34,7885 € - 5,7957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 95.2 mm 14.2 mm PE Keltainen

10231920

Hinta-alue
2,4137 € - 2,1471 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    400
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 914.4 mm 69.8 mm PE Keltainen

10232606

Hinta-alue
91,3527 € - 60,916 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 165.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231968

Hinta-alue
23,6461 € - 3,9433 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 50
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 130.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232644

Hinta-alue
16,7417 € - 2,7926 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 105.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10232002

Hinta-alue
13,50 € - 2,2594 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 730.0 mm 40.0 mm PE Keltainen

10232804

Hinta-alue
77,5436 € - 51,7099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 190.5 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230732

Hinta-alue
4,5047 € - 3,9433 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 115.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232620

Hinta-alue
14,8753 € - 2,4699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 185.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

10231975

Hinta-alue
27,0281 € - 4,5047 €

Varastotasot
531 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 140.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232668

Hinta-alue
19,2537 € - 3,2136 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 117.3 mm 15.7 mm PE Keltainen

10231937

Hinta-alue
2,5541 € - 2,2173 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Luokan painearvot
    400
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 100.2 mm 12.2 mm PE Keltainen

10073810

Hinta-alue
2,8909 € - 1,3568 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 381.0 mm 55.6 mm PE Keltainen

10230275

Hinta-alue
10,7635 € - 9,2199 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI