Valikko Haku

Laippamutteri - muovi

Varastossa

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Kokonaiskorkeus Osta
0,6329 € - 0,6329 € 3953 Varastossa
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3297 € - 0,3297 € 16000 Varastossa
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,2946 € - 0,2946 € 2196 Varastossa
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,6778 € - 1,3289 € 4220 Varastossa
M10
9.5 mm
0,3873 € - 0,3873 € 7470 Varastossa
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,5515 € - 0,5515 € 7000 Varastossa
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1824 € - 0,1922 € 15290 Varastossa
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1529 € - 0,1599 € 31352 Varastossa
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1627 € - 0,1726 € 3160 Varastossa
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1403 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
0,1347 € - 0,1501 € 42643 Varastossa
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2034 € - 0,2147 € 1057 Varastossa
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,2888 € - 0,3474 € 1000 Varastossa
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,2637 € - 0,3255 € 1945 Varastossa
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,0755 € - 0,0932 € 1680 Varastossa
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,0827 € - 0,1011 € 5692 Varastossa
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,1087 € - 0,1303 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,5816 € - 0,718 € 998 Varastossa
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,4012 € - 0,4953 € 1208 Varastossa
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,688 € - 2,0671 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
  • / 2
Aluslevymutteri M12 Väritön Nailon 6/6

10338094

Hinta-alue
0,6329 € - 0,6329 €

Varastotasot
3953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M10 22.0 mm 9.5 mm Väritön Nailon 6/6

10338100

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3297 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061503

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2946 €

Varastotasot
2196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M10 16.0 mm Nailon Väritön

10400494

Hinta-alue
1,3289 € - 0,6778 €

Varastotasot
4220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Lukkomutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061510

Hinta-alue
0,3873 € - 0,3873 €

Varastotasot
7470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M8 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061527

Hinta-alue
0,5515 € - 0,5515 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10102459

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1824 €

Varastotasot
15290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M4 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10242728

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1529 €

Varastotasot
31352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10242735

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
3160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M16 10.0 mm Nailon Valkoinen

10139363

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Valkoinen
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Aluslevymutteri M3 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10242711

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1347 €

Varastotasot
42643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M8 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10102466

Hinta-alue
0,2147 € - 0,2034 €

Varastotasot
1057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M10 x 1.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179697

Hinta-alue
0,3474 € - 0,2888 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M20 x 1.5 22.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179734

Hinta-alue
0,3255 € - 0,2637 €

Varastotasot
1945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Avainväli
    22.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M5 x 0.8 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179666

Hinta-alue
0,0932 € - 0,0755 €

Varastotasot
1680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Avainväli
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M3 x 0.5 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10179642

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0827 €

Varastotasot
5692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M8 x 1.25 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179680

Hinta-alue
0,1303 € - 0,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M32 x 1.5 36.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10179758

Hinta-alue
0,718 € - 0,5816 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Avainväli
    36.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M16 x 2.0 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179727

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4012 €

Varastotasot
1208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M25 x 1.5 27.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179741

Hinta-alue
2,0671 € - 0,688 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Avainväli
    27.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön