Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0827 € - 0,1011 € | 5692 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1013 € | 1025 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 1680 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2888 € - 0,3474 € | 1000 Varastossa |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2637 € - 0,3255 € | 1945 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7928 € - 0,7928 € | 3945 Varastossa |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,6329 € | 3953 Varastossa |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,3297 € - 0,3297 € | 16000 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3856 € - 3,1574 € | 944 Varastossa |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1726 € | 3160 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1599 € | 28152 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2147 € | 1057 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,1922 € | 14290 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1501 € | 42643 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,2946 € | 3196 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,5515 € | 3000 Varastossa |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,6778 € - 1,3289 € | 4220 Varastossa |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,3873 € | 470 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,688 € - 2,0671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm