Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1627 € - 0,1726 € | 3160 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1599 € | 28152 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,1922 € | 14290 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1501 € | 42643 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2147 € | 1057 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,5515 € | 3000 Varastossa |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,2946 € | 2196 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6778 € - 1,3289 € | 4220 Varastossa |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,3873 € | 470 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,6329 € | 3953 Varastossa |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1011 € | 5692 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 0,4953 € | 1208 Varastossa |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,688 € - 2,0671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2591 € - 0,3199 € | 2000 Varastossa |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 1680 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5816 € - 0,718 € | 498 Varastossa |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1572 € | 67 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4141 € - 0,5113 € | 1900 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm