Valikko Haku

Laippamutteri - muovi

Varastossa

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Kokonaiskorkeus Osta
2,3856 € - 3,1574 € 944 Varastossa
M16
15.8 mm
0,7928 € - 0,7928 € 3945 Varastossa
M16
23.7 mm
15.8 mm
0,2946 € - 0,2946 € 2196 Varastossa
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,5515 € - 0,5515 € 7000 Varastossa
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,3873 € - 0,3873 € 6470 Varastossa
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,6778 € - 1,3289 € 4220 Varastossa
M10
9.5 mm
0,1627 € - 0,1726 € 3160 Varastossa
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1403 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
0,1824 € - 0,1922 € 15290 Varastossa
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1347 € - 0,1501 € 42643 Varastossa
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2034 € - 0,2147 € 1057 Varastossa
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1529 € - 0,1599 € 30152 Varastossa
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,6329 € - 0,6329 € 3953 Varastossa
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3297 € - 0,3297 € 16000 Varastossa
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,1273 € - 0,1572 € 67 Varastossa
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,4141 € - 0,5113 € 1900 Varastossa
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,5816 € - 0,718 € 748 Varastossa
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,0827 € - 0,1011 € 5692 Varastossa
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,1087 € - 0,1303 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,4012 € - 0,4953 € 1208 Varastossa
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
  • / 2
Aluslevymutteri M16 23.7 mm Nailon Väritön

10400517

Hinta-alue
3,1574 € - 2,3856 €

Varastotasot
944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Aluslevymutteri M16 Väritön Nailon 6/6

10203576

Hinta-alue
0,7928 € - 0,7928 €

Varastotasot
3945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    23.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061503

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2946 €

Varastotasot
2196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M8 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061527

Hinta-alue
0,5515 € - 0,5515 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061510

Hinta-alue
0,3873 € - 0,3873 €

Varastotasot
6470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M10 16.0 mm Nailon Väritön

10400494

Hinta-alue
1,3289 € - 0,6778 €

Varastotasot
4220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Aluslevymutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10242735

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
3160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M16 10.0 mm Nailon Valkoinen

10139363

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Valkoinen
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Aluslevymutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10102459

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1824 €

Varastotasot
15290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M3 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10242711

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1347 €

Varastotasot
42643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M8 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10102466

Hinta-alue
0,2147 € - 0,2034 €

Varastotasot
1057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M4 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10242728

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1529 €

Varastotasot
30152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M12 Väritön Nailon 6/6

10338094

Hinta-alue
0,6329 € - 0,6329 €

Varastotasot
3953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M10 22.0 mm 9.5 mm Väritön Nailon 6/6

10338100

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3297 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M6 x 1.0 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179673

Hinta-alue
0,1572 € - 0,1273 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M16 x 1.5 18.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179710

Hinta-alue
0,5113 € - 0,4141 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Avainväli
    18.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M32 x 1.5 36.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10179758

Hinta-alue
0,718 € - 0,5816 €

Varastotasot
748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Avainväli
    36.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M3 x 0.5 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10179642

Hinta-alue
0,1011 € - 0,0827 €

Varastotasot
5692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M8 x 1.25 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179680

Hinta-alue
0,1303 € - 0,1087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M16 x 2.0 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179727

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4012 €

Varastotasot
1208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön