Valikko Haku

Laipattomat suojatulpat

Varastossa

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Käytetään peittämään reiät peittämättä ympäröivää aluetta.
  • Vetokieleke tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa, mikä takaa tasaisen asennuksen ja tiiviin istuvuuden, joka eliminoi ei-toivotut vuodot ja tarttumisen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa, maalauksessa, pinnoituksessa ja tiivistyksessä.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus FH Väri D Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,2217 € - 0,2329 € 25927 Varastossa
25.4 mm
Musta
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,5108 € - 0,5108 € 17532 Varastossa
25.4 mm
Musta
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,8686 € - 0,9149 € 12946 Varastossa
25.4 mm
Musta
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
5,0519 € - 5,0519 € 3066 Varastossa
25.4 mm
Musta
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,9177 € - 1,0202 € 1121 Varastossa
25.4 mm
Musta
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
3,1294 € - 3,1294 € 300 Varastossa
25.4 mm
Musta
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,7213 € - 0,7213 € 15665 Varastossa
25.4 mm
Väritön
10.0 mm
Silikoni
8.0 mm
1,364 € - 1,364 € 17776 Varastossa
25.4 mm
Väritön
18.0 mm
Silikoni
16.0 mm
2,0067 € - 2,0067 € 640 Varastossa
25.4 mm
Väritön
26.0 mm
Silikoni
24.0 mm
2,4277 € - 2,4277 € 1086 Varastossa
25.4 mm
Väritön
31.8 mm
Silikoni
28.6 mm
2,119 € - 2,2172 € 481 Varastossa
25.4 mm
Väritön
27.8 mm
Silikoni
22.0 mm
1
5,2905 € - 5,2905 € 8909 Varastossa
25.4 mm
Väritön
50.8 mm
Silikoni
45.1 mm
1
0,1167 € - 0,3772 € 104148 Varastossa
25.0 mm
Musta
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,2161 € - 0,6984 € 8300 Varastossa
25.0 mm
Musta
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,6637 € - 0,6637 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,4558 € - 2,5821 € 110 Varastossa
25.4 mm
Musta
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,5613 € - 0,5613 € 9859 Varastossa
25.4 mm
Väritön
8.0 mm
Silikoni
6.0 mm
0,8434 € - 0,8883 € 20946 Varastossa
25.4 mm
Väritön
16.0 mm
Silikoni
14.0 mm
1,8664 € - 1,8664 € 2776 Varastossa
25.4 mm
Väritön
24.0 mm
Silikoni
22.5 mm
0,2666 € - 0,2666 € 4400 Varastossa
25.0 mm
Musta
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
  • / 4
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10248867

Hinta-alue
0,2329 € - 0,2217 €

Varastotasot
25927 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10377475

Hinta-alue
0,5108 € - 0,5108 €

Varastotasot
17532 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377482

Hinta-alue
0,9149 € - 0,8686 €

Varastotasot
12946 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377512

Hinta-alue
5,0519 € - 5,0519 €

Varastotasot
3066 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386767

Hinta-alue
1,0202 € - 0,9177 €

Varastotasot
1121 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386804

Hinta-alue
3,1294 € - 3,1294 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10377420

Hinta-alue
0,7213 € - 0,7213 €

Varastotasot
15665 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248782

Hinta-alue
1,364 € - 1,364 €

Varastotasot
17776 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248829

Hinta-alue
2,0067 € - 2,0067 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248850

Hinta-alue
2,4277 € - 2,4277 €

Varastotasot
1086 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386699

Hinta-alue
2,2172 € - 2,119 €

Varastotasot
481 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386736

Hinta-alue
5,2905 € - 5,2905 €

Varastotasot
8909 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092293

Hinta-alue
0,3772 € - 0,1167 €

Varastotasot
104148 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092347

Hinta-alue
0,6984 € - 0,2161 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386750

Hinta-alue
0,6637 € - 0,6637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386798

Hinta-alue
2,5821 € - 2,4558 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248768

Hinta-alue
0,5613 € - 0,5613 €

Varastotasot
9859 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248775

Hinta-alue
0,8883 € - 0,8434 €

Varastotasot
20946 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248812

Hinta-alue
1,8664 € - 1,8664 €

Varastotasot
2776 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092354

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2666 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta