Valikko Haku

Laipattomat suojatulpat

Varastossa

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Käytetään peittämään reiät peittämättä ympäröivää aluetta.
  • Vetokieleke tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa, mikä takaa tasaisen asennuksen ja tiiviin istuvuuden, joka eliminoi ei-toivotut vuodot ja tarttumisen.
  • Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten jauhemaalauksessa, maalauksessa, pinnoituksessa ja tiivistyksessä.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus FH Väri D Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,4038 € - 0,4257 € 63584 Varastossa
25.4 mm
Musta
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,7831 € - 0,8228 € 11314 Varastossa
25.4 mm
Musta
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,2163 € - 0,2272 € 75727 Varastossa
25.4 mm
Musta
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,4983 € - 0,4983 € 4032 Varastossa
25.4 mm
Musta
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,8474 € - 0,8926 € 13946 Varastossa
25.4 mm
Musta
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
4,9287 € - 4,9287 € 3366 Varastossa
25.4 mm
Musta
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8953 € - 0,9953 € 21 Varastossa
25.4 mm
Musta
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,8209 € - 1,8209 € 976 Varastossa
25.4 mm
Väritön
24.0 mm
Silikoni
22.5 mm
0,0795 € - 0,2504 € 51500 Varastossa
15.0 mm
Musta
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
2,3685 € - 2,3685 € 1686 Varastossa
25.4 mm
Väritön
31.8 mm
Silikoni
28.6 mm
2,0673 € - 2,1631 € 575 Varastossa
25.4 mm
Väritön
27.8 mm
Silikoni
22.0 mm
1
5,1615 € - 5,1615 € 8909 Varastossa
25.4 mm
Väritön
50.8 mm
Silikoni
45.1 mm
1
2,5465 € - 2,6697 € 4384 Varastossa
25.4 mm
Musta
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
0,2108 € - 0,6814 € 7600 Varastossa
25.0 mm
Musta
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,486 € - 0,6489 € 11477 Varastossa
19.5 mm
Punainen
16.0 mm
Silikoni
8.0 mm
1,0172 € - 1,0172 € 4372 Varastossa
25.4 mm
Väritön
14.0 mm
Silikoni
12.0 mm
1,328 € - 1,4786 € 40 Varastossa
25.4 mm
Musta
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,5185 € - 3,5185 € 248 Varastossa
25.4 mm
Musta
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
0,3902 € - 0,3902 € 34336 Varastossa
25.4 mm
Väritön
6.0 mm
Silikoni
4.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 23825 Varastossa
25.0 mm
Väritön
12.0 mm
Silikoni
10.0 mm
  • / 4
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10377468

Hinta-alue
0,4257 € - 0,4038 €

Varastotasot
63584 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10248904

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7831 €

Varastotasot
11314 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10248867

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2163 €

Varastotasot
75727 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10377475

Hinta-alue
0,4983 € - 0,4983 €

Varastotasot
4032 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377482

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8474 €

Varastotasot
13946 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377512

Hinta-alue
4,9287 € - 4,9287 €

Varastotasot
3366 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386767

Hinta-alue
0,9953 € - 0,8953 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248812

Hinta-alue
1,8209 € - 1,8209 €

Varastotasot
976 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 15.0 mm PVC Musta

10070710

Hinta-alue
0,2504 € - 0,0795 €

Varastotasot
51500 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248850

Hinta-alue
2,3685 € - 2,3685 €

Varastotasot
1686 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386699

Hinta-alue
2,1631 € - 2,0673 €

Varastotasot
575 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10386736

Hinta-alue
5,1615 € - 5,1615 €

Varastotasot
8909 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 25.4 mm EPDM Musta

10377499

Hinta-alue
2,6697 € - 2,5465 €

Varastotasot
4384 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Musta

10092347

Hinta-alue
0,6814 € - 0,2108 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 19.5 mm Silikoni Punainen

10240830

Hinta-alue
0,6489 € - 0,486 €

Varastotasot
11477 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Laipaton suojatulppa 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10377444

Hinta-alue
1,0172 € - 1,0172 €

Varastotasot
4372 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386774

Hinta-alue
1,4786 € - 1,328 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10386811

Hinta-alue
3,5185 € - 3,5185 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Laipaton suojatulppa 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248751

Hinta-alue
0,3902 € - 0,3902 €

Varastotasot
34336 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Laipaton suojatulppa 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10377437

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
23825 Varastossa
Ominaisuudet
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön