Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4646 € - 0,4753 € | 57 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Vihreä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3231 € - 0,3231 € | 76331 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2163 € - 0,2272 € | 76727 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4983 € - 0,4983 € | 5032 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,8474 € - 0,8926 € | 13946 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,9287 € - 4,9287 € | 3366 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,8953 € - 0,9953 € | 21 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,053 € - 3,053 € | 300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,7037 € - 0,7037 € | 73265 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,3307 € - 1,3307 € | 13676 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,9578 € - 1,9578 € | 640 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikoni
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,4723 € - 0,4723 € | 4819 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 2,9024 € - 2,9024 € | 708 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silikoni
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,0795 € - 0,2504 € | 51600 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1315 € - 0,4283 € | 13805 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2601 € - 0,2601 € | 4438 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 10078174 | 0,115 € - 0,4283 € | 11287 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
| 0,5188 € - 0,5476 € | 43600 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,6429 € - 1,6429 € | 1770 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikoni
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,486 € - 0,6489 € | 11577 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa