Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2217 € - 0,2329 € | 25927 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5108 € - 0,5108 € | 23532 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,8686 € - 0,9149 € | 12946 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 5,0519 € - 5,0519 € | 3066 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,9177 € - 1,0202 € | 1121 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,1294 € - 3,1294 € | 300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,7213 € - 0,7213 € | 14665 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,364 € - 1,364 € | 17776 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2,0067 € - 2,0067 € | 640 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikoni
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,4841 € - 0,4841 € | 4819 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 2,975 € - 2,975 € | 408 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silikoni
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,0815 € - 0,2566 € | 2500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1348 € - 0,439 € | 8205 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2666 € - 0,2666 € | 4400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 10078174 | 0,1178 € - 0,439 € | 600 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
| 1,5296 € - 1,5296 € | 282 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2175 € - 0,2904 € | 39855 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4558 € - 2,5821 € | 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,5613 € - 0,5613 € | 9859 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8434 € - 0,8883 € | 19746 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa