Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4139 € - 0,4364 € | 95384 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8027 € - 0,8434 € | 11014 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,8976 € - 4,8976 € | 3640 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 0,6637 € - 0,6637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 2,4558 € - 2,5821 € | 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,5613 € - 0,5613 € | 9859 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,8434 € - 0,8883 € | 19746 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,8664 € - 1,8664 € | 2776 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 2,4277 € - 2,4277 € | 1086 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 2,119 € - 2,2172 € | 481 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikoni
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 5,2905 € - 5,2905 € | 8909 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
2 in
50.8 mm
|
Silikoni
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,1167 € - 0,3772 € | 104148 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,5864 € | 610 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,0858 € - 0,3182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 3,7889 € - 3,7889 € | 90 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikoni
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 0,0523 € - 0,1526 € | 15000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1627 € - 0,5216 € | 7868 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0742 € - 0,2764 € | 13200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,8383 € - 1,8383 € | 7 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,1501 € - 0,5628 € | 2900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa